{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]D系列进口接触器低功耗线圈电压代码是什么?

所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

D系列进口接触器低功耗线圈电压代码是:

DC 5V:AL   DC 12V:JL   DC 20V:ZL   DC 24V:BL   DC 48V:EL

DC 110V:FL   DC 220V:ML   DC 250V:UL

需要注意的是并不是每种规格的接触器都有对应的低功耗线圈型号,确定型号前需要跟工程师确认型号的状态。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: