问题描述:
XB2与XB4系列有什么区别?所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XB4解决方法:
XB2与XB4系列的主要区别见下表:
| XB2 | XB4 |
安装孔直径 | φ22.5 mm | |
产地 | 中国 | 进口 |
认证 | CCC,CE等 | CCC,CE,UL,CSA等 |
工作温度 | -25 ...+70℃ | -40 ...+70℃ |
防护等级 | 平头及凸头,带或不带指示灯,按钮:IP65 | IP66, IP67, IP69, IP69K |
带罩按钮:IP66 | ||
产品类型 |
|
|
是否有帮助?