我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

EcoStruxure™ 系统顾问——过程安全

EcoStruxure™ Triconex安全系统


EcoStruxure™ 系统顾问——过程安全提供EcoStruxure Triconex 安全系统的配置文档管理,变更追踪,以及I/O的管理。

desktop with status of folders

概述

“EcoStruxure系统顾问——过程安全”功能包括: 

- 适用于所有标签名、I/O、CEM、结构化文本、梯形图和FB代码的系统文档
- 适用于所有配置类型的变更追踪,包括: 
  • 标签名称 
  • 强制点(更新之间) 
  • 执行命令 
  • 局部变量 
  • 硬件(已添加、已修改、已删除)
  • 程序库代码 
  • 内存分配 
  • 用户权限 

- I/O管理,包括查找、预留和释放备用点
- “审查管理器”用以创建变更组,并将其标记为已审查
- “备注管理器”,提供工具以添加、编辑、导出和打印备注
- 通过多种方式进行数据查找,包括:
  • “查找程序组织单元”(POUs),包括FBD、结构化文本、梯形图以及CEM。 
  • 在当前或已删除的数据库中查找任何标签名称或程序(“查找标签”) 
  • 创建和编辑您自己的SQL问询(“高级问询”) 

- 报告工具使您能够按日期和变更查看历史数据,并通过预定电子邮件生成和发送报告

优势

“EcoStruxure系统顾问——过程安全”提高生产效率和性能: 

  • 提高人员生产效率达30% 
  • 缩短法规符合性审查时间至少40% 
  • 加快故障排除速度达80% 
  • 减少项目质保工作量达20% 
  • 更高的精确度降低非预期设备停机的概率 
  • 安全保护知识确保具有前瞻性的投资

应用

“EcoStruxure系统顾问——过程安全”可用于管理所有“EcoStruxure Tricon”安全系统应用,包括:

行业 

  • 精炼和石化
  • 上游和中游石油天然气
  • 化学品和特殊化学品
  • 发电
  • 制药
过程自动化学习服务
浏览我们的数字化和面授课程,该课程专门设计,确保您的自动化员工技术和技能面向未来需求。或请求定制学习解决方案来满足您独特的培训需求。
即刻体验 opens in new Window
Tricon CX

Tricon CX

默认备选文档

Tricon——SIL3安全仪表系统

默认备选文档

Trident——SIL3安全仪表系统

默认备选文档

Tri-GP——SIL2安全仪表系统