我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

Trident

EcoStruxure Triconex安全系统


Trident高可用性、高完整性系统能够满足高危险性行业中关键控制应用的严苛安全要求。

概述

Trident系统是一款具有持续安全性和高度可用性的“安全仪表系统(SIS)”,经TÜV Rheinland认证,适用于“安全完整性等级3(SIL3)”及以下的安全应用。故障安全和容错性架构实现了最大限度的可用性,并符合IEC 61508:2010等国际安全标准。 


以最大化安全性和过程正常运行时间为设计目的,Trident能够保护您最贵重的资产(人员和设备)和环境免受危险条件的影响,让您面对运行风险管理时充满信心。经过验证的技术能够实现卓越的可用性、容错性等级以及最低的总体拥有成本,进而在资产的整个运行生命周期内实现更高的收益性和生产效率。

功能特征

适用于严苛环境 

Trident系统能够在-20 °C到+70 °C的极端环境温度条件下运行。它还具备防腐蚀保护,其涂层符合ISA S71.04中的严苛G3等级标准。

开放式互联互通性

Trident解决方案支持工业协议:Modbus TCP/IP主站和从站、RS485 Modbus主站和从站、OPC UA(统一化架构),以及用于实现与EcoStruxure™ Foxboro DCS进行无缝集成的TSAA协议。

功能安全和信息安全 

Trident支持“深度防护”方法,以确保系统免受网络攻击的威胁。 

Trident已通过Achilles Level 1认证标准,如果需要,Trident还能够利用Triconex Tofino防火墙提供附加保护。经过配置,该系统能够拒绝一切来自外部系统的非授权“写入”命令。

优势

  • 经TÜV认证,适用于符合国际标准IEC 61508的SIL3应用
  • 高可用性架构用以实现连续运行
  • 容错性架构在故障条件下亦能保持连续运行
  • 在线模块更换确保连续运行和设备可用性

应用

安全和关键控制应用

经TÜV认证,适用于符合国际标准IEC61508:2010的SIL3应用

行业 

  • 精炼和石化
  • 上游和中游石油天然气
  • 化学品和特殊化学品
  • 发电
  • 制药
默认备选文档

EcoStruxure Foxboro DCS

默认备选文档

安全视图——报警和旁路管理

默认备选文档

安全验证器——应用逻辑测试

默认备选文档

Tristation——配置和编程

默认备选文档

增强型诊断监测器——系统诊断

默认备选文档

TriLogger——解决运行问题

默认备选文档

报告生成器——定制报告

默认备选文档

事件序列——SOE的采集与分析